Publique sus productos
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    Traducido por Google,
    ARDEX F 11 Resistencia a la intemperie a base de cemento, Permeable al vapor
    Especificaciones
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-F-11
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de productosFaçade Leveling Compound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes