Publique sus productos
ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing
ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing
    ARDEX

    ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing

    Traducido por Google,
    Para la reparación y reparación de fachadas, así como en superficies de paredes y techos, en interiores Antes de la aplicación de pinturas y revestimientos en dispersión, de pinturas a base de resinas de silicona, pinturas a base de silicatos en dispersión, pinturas a los silicatos, así como las superficies lasuradas, se limpia y recubre Se endurece rápidamente y sin grietas Se seca en 1 día incluso en capas gruesas Apto para reparar grietas con ARDEX BU-R - Malla de refuerzo Excelente adherencia Fácil aplicación Mejora fuerte a las resinas sintéticas Alto rendimiento
    Especificaciones
    • Proportion of mixture: approx. 11.5 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water 2 1/2 RT of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.3 kg / l Possibility of painting and gluing: After drying, 1 day approx. PH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 0.9 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m2 and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-F-3
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de productosFaçade Smoothing Compound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Descripción Uniclass 2015Cementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes