Descripción del Producto
Con efecto ARDURAPID
Muy baja emisión
a base de cemento
Producción de superficies de instalación niveladas y uniformemente absorbentes para la absorción de revestimientos de suelo elásticos y textiles, revestimientos de parquet y baldosas
Para espesores de capa de 1,5 - 15 mm, estirado a 30 mm
Caminable después de 2 -3 horas
Listo para ser colocado después de 1 día con un espesor de capa de 10 mm
nivelación automática
lijable
Alto poder de relleno
bombeable
libre de grietas
Proporciona superficies listas para colocar en una sola operación
Solicitud
Producción de superficies de instalación niveladas y uniformemente absorbentes para la absorción de revestimientos de suelo elásticos y textiles, revestimientos de parquet y baldosas. Para espesores de capa de 2 - 15 mm, estirado a 30 mm.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Francia |
Polonia |
Suiza |