Publique sus productos
ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass
ARDEX

ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass

Traducido por Google,
ARDEX K 75 es un mortero grueso ligero flotante de bajo voltaje para enderezar y nivelar contrapisos antes de aplicar revestimientos para pisos. Adecuado para hormigón en bruto, elementos de hormigón, revestimientos de cemento y anhidrita, así como juntas de masilla viejas y para caídas de construcción contra desagües y similares.
Especificaciones
  • Material consumption: Approx. 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 min. at 20ºC. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours at 20ºC. Compressive strength (DIN 1164): After 28 days approx. 27 N / mm². Bending tensile strength: After 28 days approx. 7 N / mm².
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-K-75
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment Screed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction