Publique sus productos
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    Traducido por Google,

    ARDEX LQ 92 es una base de cemento para nivelar pisos de concreto desnivelados antes de colocar losetas. Cuando se mezcla con agua, ARDEX LQ 92 proporciona un material suave, vertible, de flujo libre y autoalisante que se puede aplicar a un espesor de 25 mm hasta un borde fino. Se pueden lograr mayores espesores con múltiples capas o mediante la adición de agregados.

    Sustratos:

    • Concreto
    Especificaciones
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-lq-92
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enNueva Zelanda
    • Fabricado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía