Publique sus productos
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
    ARDEX

    ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound

    Traducido por Google,

    ARDEX R 1 es un revoque de renovación de secado rápido, cementoso, de color blanco brillante para paredes y techos difíciles. Es ideal para el alisado y enlucido de paredes y techos en interiores secos, previo a la aplicación de papeles pintados, pinturas, revoques a base de dispersión y otros revestimientos de paredes. Adecuado para su uso en acabados existentes y fondos nuevos como hormigón, yeso, ladrillo, baldosas de cerámica, papel de pared antiguo y pinturas.

    • Ideal para paredes problemáticas, cubiertas ARTEX y papeles pintados sonoros, pinturas y azulejos.
    • Puede recibir acabados en tan solo 24 horas, independientemente del grosor
    • Blanco brillante
    • Libre de tensión y grietas
    • libre de caídas
    Especificaciones
    • Mixing ratioapprox. 12.5 litres of water – 25kg powder is equivalent to approx. 1 part water: 2 parts powder

      Bulk densityapprox. 1.0kg/litre

      Fresh mortar weightapprox. 1. 4kg/litre

      Material requirementapprox. 1.0kg of powder per m²/mm

      Working timeapprox. 30 minutes

      Compressive strength1 day: approx. 5 N/mm²7 days: approx. 9 N/mm²28 days: approx. 11 N/mm²

      Tensile bending strengthafter 1 day: approx. 2.0 N/mm²after 7 days: approx. 3.0 N/mm²after 28 days: approx. 4.0 N/mm²

      pH valueWet mortar: approx. 12Dry mortar: approx. 10

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-r-1
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de productosRenovation Patching Compound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Francia
    Italia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia
    Suiza