Publique sus productos
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Traducido por Google,
Acabado de paredes y molduras de resina de poliuretano aplicado por especialistas, que combina excelentes propiedades de uso con alta resistencia química y propiedades decorativas. Ideal para áreas agresivas donde se requiere un acabado sin costuras y sin juntas y la máxima limpieza es esencial. El procesamiento y almacenamiento de alimentos, los mataderos, la producción de bebidas, las lecherías y las áreas de tráfico y plantas de trabajo pesado en general son solo algunos de los entornos que pueden beneficiarse de este sistema.
Especificaciones
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-R-10-P
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosPolyurethane Coving and Wall Render
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 77 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Specialties
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa