Publique sus productos
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    Traducido por Google,

    ARDEX RA 56 es un adhesivo de poliuretano híbrido bicomponente de viscosidad ultrabaja. Es un material de reparación de concreto de curado rápido que se usa cuando es crucial un tiempo de inactividad mínimo. Su baja viscosidad ofrece una penetración profunda en grietas finas para una reparación estructural. La adición de agregados secos en bolsas crea un producto reparador de desprendimientos de calidad que está listo para moler y abrirse al tráfico en menos de 1 hora.

    Sustratos:

    • Concreto
    Especificaciones
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-ra-56
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de productosCrack and Spall Repair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniClass Interior and Finish Products
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia