Publique sus productos
ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal
ARDEX

ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal

Traducido por Google,

Primera junta autonivelante de un componente con gran comodidad de procesamiento

El primer sellado autonivelante: rápido y cómodo. A menudo, el sustrato sobre el que se colocarán las baldosas posteriormente debe protegerse de la humedad. Un trabajo tedioso y que requiere mucho tiempo. Con el nuevo sello S 8 FLOW, ARDEX ahora presenta el primer sello autonivelante de un componente en todo el mundo. ARDEX S 8 FLOW se puede procesar fácilmente en reposo y convence por sus excelentes propiedades de fluidez y suavidad. ARDEX S 8 FLOW se puede aplicar hasta en 5 mm de espesor. Por lo tanto, las ligeras irregularidades se pueden compensar en el primer paso. Las superficies con pendientes de hasta un 3 % también se pueden sellar fácilmente.

Sellado de interiores DIN 18534:
ARDEX S 8 FLOW se puede utilizar para las clases de impacto de agua W0-I, W1-I, W2-I y W3-I*.
*) W3-I sin estrés químico adicional

Sellado de tanques y balsas DIN 18535:
ARDEX S 8 FLOW puede usarse para sellar tanques y depósitos interiores y exteriores en clase de impacto de agua W1-B (hasta 4 m de profundidad de agua).

DIN 18531 - Impermeabilización de cubiertas, balcones, logias y arcadas:
ARDEX S 8 FLOW se puede utilizar para sellar balcones y terrazas en combinación con losetas o losas.

Productos Destacados:

  • Alto confort de procesamiento, trabajo vertical con rasqueta y rodillo de púas
  • Rápido y económico por autoalisado
  • Sellado y nivelado hasta 5 mm en una sola operación
  • Casi utilizable en cualquier superficie - sin imprimación
  • Larga historia
  • Hermético al agua a presión hasta 5 bar
Especificaciones
  • Technical specifications

    Accessibility at + 20 ° C
    after about 4 hours

    packing
    Bags with 15.00 kg net

    storage
    Store in dry rooms for approx. 6 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  3.30 l water:  15.00 kg  ARDEX S 8 FLOW

    EMICODE
    EC 1
     
    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    fresh weight
    approx. 1.60 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-s-8-flow
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosSelf-Leveling Waterproof Coating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing

Disponibilidad en regiones

Europa Asia