Publique sus productos
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

Traducido por Google,

Se usa como una membrana de tanque de una sola capa para aplicaciones horizontales o verticales, y también se puede usar en un sistema de membrana de múltiples capas.

Sistema
productos
(1) Ardex Shelterbit Arena 3 mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Tablero de aislamiento
(4) Solado de arena de cemento Ardex Abacrete
(5) Adhesivo para azulejos Ardex
(6) Lechada para azulejos Ardex
(7) Ardex A 46
(8) Sellador de PU Ardex ShelterJoint
Especificaciones
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enHong Kong
  • Fabricado enHong Kong
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Muro
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniClass Surface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia