Publique sus productos
ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane
ARDEX

ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane

Traducido por Google,
Membrana impermeabilizante de PU aplicada con rociador Sheltercoat 157 El sistema de techado existente se puede retener, reduce en gran medida la carga de vertederos Respetuoso con el medio ambiente, reduce la contaminación acústica y las molestias a los usuarios de la propiedad Reduce el tiempo total de construcción, conduce a una finalización anticipada Muy alta eficiencia de aplicación y acelera todo el trabajo de renovación del techo Muy alta resistencia a la abrasión (trabajo pesado) incluso para carros con ruedas de goma Excelente adherencia y resistencia química La membrana impermeabilizante aplicada con rociador Sheltercoat 157 es un sistema de impermeabilización de un componente curado con humedad para impermeabilización y pisos, diseñado para ser aplicado usando técnicas de rociado sin aire. Características Excelente flexibilidad Un componente Buena adhesión a una amplia gama de sustratos Excelente resistencia química Disminución del costo y tiempo de construcción Puede aplicarse como un acabado de una sola capa Aplicaciones típicas Interiores de jardineras. Áreas de techo y terraza Terrazas ajardinadas.
Especificaciones
  • Appearance: Colored viscous liquid Density: 1.4±0.1 (g/cm3) Solid Content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/60%RH): max 3 Curing time (hrs at 25°/60%RH) Coating thickness 1.2mm : max 24 Coating thickness 3.0mm : 24 – 48 Properties of film Hardness (Shore A) : 70±10 Tensile Strength (kgf/cm2) : over 35 (3.43 MPa) Elongation (%) : over 500 Adhesion to concrete : 1.2 MPa Theoretical Coverage: At 1mm thickness …………………………… 1 m² per litre At 1.2 mm thickness ………………………… 0.8 m² per litre
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-Sheltercoat-157
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosSpray Applied PU Waterproofing Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enHong Kong
  • Fabricado enHong Kong
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Muro
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniClass Surface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia