Publique sus productos
ARDEX SK 100 W - Sealing Membrane
ARDEX

ARDEX SK 100 W - Sealing Membrane

Traducido por Google,

Membrana de sellado laminada de vellón para todas las clases de carga

ARDEX SK 100 W consiste en un vellón de polipropileno laminado de doble cara con una película de polietileno. Se puede utilizar en casi todos los casos de carga. La red garantiza un grosor de capa uniforme y, por lo tanto, un alto grado de fiabilidad del diseño. Pegadas con el adhesivo de sellado ARDEX 7 + 8, las baldosas ya se pueden colocar después de 2 horas. El Bahn es EC1 PLUS de muy baja emisión según GEV EMICODE.

DIN 18534 - Sellado de interiores:
ARDEX SK 100 W se puede utilizar con las clases de impacto de agua W0-I, W1-I, W2-I y W3-I*.
*) según lo especificado por el fabricante con ETA según ETAG 022.

DIN 18535 - Sellado de tanques y balsas:
ARDEX SK 100 W puede usarse para sellar tanques y depósitos interiores y exteriores en clases de impacto de agua W1-B, W2-B, W3-B.

DIN 18531 - Impermeabilización de cubiertas, balcones, logias y arcadas:
ARDEX SK 100 W se puede utilizar para sellar balcones y terrazas en combinación con losetas o losas.

Productos Destacados:

  • Puentes grietas
  • Grosor de capa uniforme garantizado
  • resistente a los álcalis
  • Avance rápido de la construcción
  • Fácil de procesar, fácil de cortar.
Especificaciones
  • Technical specifications

    Burst pressure
    3.00 bar

    Elongation at break across
    73.70% at 46.50 N / 15 mm

    Bond strength
    > 0.20 N / mm²

    UV resistance
    <500 h

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    packing
    Roll length: 30.00 m
    1 PU / pallet

    EMICODE
    EC1 

    Crack bridging (E DIN 28052-6)
    > 0.40 N / mm²

    width
    100.00 cm

    thickness
    0.51 mm

    mass
    approx. 0.32 kg / m²

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 24 months in the original sealed container.
    Store dry and cool.

    Elongation at break along
    82.50% at  99.80 N / 15 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-sk-100-w
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosMesh Tape
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • CSI MasterFormat 2014 Code02 25 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Número OmniClass23-13 25 00
  • Título OmniClass Thermal and Moisture Protective Products 

Disponibilidad en regiones

Europa Asia