Publique sus productos
ARDEX SK TRICOM Sealing Tape
ARDEX

ARDEX SK TRICOM Sealing Tape

Traducido por Google,

Collarín de tubería 350x350 para desagües de piso con un diámetro de 125 mm y para procesos con anillo de sujeción en el sistema con el anillo de sellado ARDEX SK-B TRICOM 100/200.

El kit de sellado ARDEX TRICOM incluye cintas, esquinas y puños. Se puede usar junto con todos los sellos compuestos ARDEX y es adecuado para todas las clases de carga.

Productos Destacados:

  • En conjunto con todos los compuestos impermeabilizantes de ARDEX
  • Para todas las clases de carga
  • Muy resistente al desgarro y elástico.
  • resistente a los álcalis
  • Resistente a medios agresivos
Especificaciones
  • Technical specifications

    colour
    White

    collar height
    20 mm

    total thickness
    approx. 0.32 mm

    Permissible movement recording
    Max. 80% of the joint width

    packing
    packed to 20 pieces

    joint width
    up to 30.00 mm

    Burst pressure
    3.00 bar

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    format
    350.00 mm x 350.00 mm

    Fold-bending test at -20 ° C
    no cracks

    Elongation support layer
    600% at 60 N / 15 mm

    Inner diameter
    125 mm

    total weight
    approx. 180.00 g / m²

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-sk-tricom
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosSealing Membrane System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • CSI MasterFormat 2014 Code02 25 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Número OmniClass23-13 25 00
  • Título OmniClass Thermal and Moisture Protective Products 

Disponibilidad en regiones

Europa Asia