Publique sus productos
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
    ARDEX

    ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas

    Traducido por Google,

    ARDEX WPC crea una capa impermeable que evita que el agua penetre a través del fondo del mosaico, lo que de otro modo podría provocar daños costosos en las paredes, los pisos y los techos de las habitaciones adyacentes.

    • Protege los fondos sensibles a la humedad, como las placas de yeso, de la entrada de humedad
    • Ideal para uso en baños comerciales y domésticos, duchas, baños y cocinas.
    • La fórmula RAPIDRY permite que el mosaico comience después de 90 minutos
    • Rápido y fácil de aplicar con rodillo, brocha o llana
    • Rollo y cinta transparente GRATIS en cada caja
    • Mezcla de consistencia ajustable adecuada para rellenar huecos y huecos, así como para aplicaciones generales
    • Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
    • Adecuado para áreas internas

    Colores disponibles: gris y blanco.

    Tamaño de la unidad disponible: 10 kg

    Especificaciones
    • Density of Mix One: approx. 1.4kg/litre Density of Mix Two: approx. 1.3kg/litre Pot Life: approx. 45 minutes at 20°C Fix Tiles: after 90 minutes at 20°C
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-wpc
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosWaterproof Protection Coat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_32
    • Descripción Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaterproofing-Membrane Tiling
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa