Publique sus productos
ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating
ARDEX

ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating

Traducido por Google,
ARDEX WPM 109 es un revestimiento impermeabilizante a base de cemento altamente flexible para estructuras que retienen o excluyen el agua. Está diseñado para soportar alta presión de agua en muchas aplicaciones diferentes. Formulado con materiales no tóxicos, ARDEX WPM 109 es ideal para uso con agua potable y exhibe excelentes cualidades de acomodación de grietas incluso después de una inmersión en agua a largo plazo.
Especificaciones
  • Substrates: Concrete , metal and wood surface Location: Water tanks, Swimming pools and pool decks, corrosion protection for reinforcing steel, internal wet areas, water features and ponds, deck and balcony Coverage: Coverage will vary depending on the porosity of the surface Floors : Dry film thickness of Approx. 0.6mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 1.2mm Walls: Dry film thickness of Approx. 0.4mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 0.8mm Drying Times: Recoat Time: 1 – 2 hours between first and second coat Allow 4 hours before tiled over Allow 24 hours for corners or thick film Colors: Grey Packaging: 34kg set , available in powder and liquid
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-WPM-109
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosHighly Flexible Cement-based Waterproof Coating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniClass Surface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia