Publique sus productos
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

Traducido por Google,

ARDEX WPM 157 es un sistema de poliuretano de un componente que se cura con la humedad para impermeabilizar el interior de las macetas, el techo y las áreas de la terraza (que se van a pavimentar o cubrir) y las terrazas ajardinadas.

  • Excelente flexibilidad: se adapta al movimiento del edificio
  • Componente único: listo para usar, no se requiere mezclar
  • Excelente resistencia química
  • Green Star: cumple con el punto de referencia para el crédito VOC en las herramientas de calificación del Green Building Council of Australia

Sustratos:

  • Concreto
  • Revoques y recrecidos
  • fibrocemento
  • Cartón de yeso
Especificaciones
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-wpm-157
  • Familia de productoWaterproofing & Roofing Membranes
  • Grupo de productosOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniClass Interior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Oceanía