Publique sus productos
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

Traducido por Google,
ARDEX WPM 256 es un epoxi poliamida a base de agua de dos componentes, sin pigmentos, puente de unión de concreto nuevo a viejo y aditivo para materiales a base de cemento. ARDEX WPM 256 Puente adhesivo epóxico a base de agua |Sellador estructural penetrante Forma una unión estructural entre el concreto nuevo y el viejo Se puede aplicar a superficies húmedas Es compatible con cemento fresco o productos de concreto Excelente adhesión a la mayoría de los sustratos
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-WPM-256
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniClass Surface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia