Publique sus productos
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

Traducido por Google,

ARDEX WPM 300 es un revestimiento de membrana/barrera de epoxi poliamida a base de agua de dos componentes.

  • Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
  • AS 4020:2000 Aprobado para agua potable
  • Membrana impermeable resistente a la presión hidrostática
  • Evita la humedad por capilaridad y la formación de eflorescencias
  • A base de agua: seguro para usar en lugares sensibles
  • Green Star: cumple con el punto de referencia para el crédito VOC en las herramientas de calificación del Green Building Council of Australia
Especificaciones
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-wpm-300
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosExternal Façade Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_32
  • Descripción Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaterproofing-Membrane Tiling
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia Europa