Publique sus productos
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
    ARDEX

    ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane

    Traducido por Google,

    ARDEX WPM 750 Undertile Butynol es un sistema de láminas de membrana que se utiliza para impermeabilizar áreas embaldosadas como duchas y baños. En comparación con las membranas impermeabilizantes líquidas, Undertile Butynol brinda un calibre de impermeabilización delgado y consistente. Este sistema también puede acelerar la instalación, ya que no es necesario esperar a que los líquidos se sequen; simplemente aplique el adhesivo sin solventes y luego la membrana (como papel tapiz). El embaldosado puede comenzar 60 minutos después de instalar la membrana. Este producto tiene un vellón en ambos lados de la tela y aún así contiene todas las capacidades de resistencia e impermeabilización del Butynol estándar. Esto asegura un espesor estándar y que todas las vueltas estén bien unidas, creando un área impermeabilizada a prueba de fallas.

    • Membrana laminar para impermeabilización de zonas alicatadas
    • El mosaico puede comenzar 60 minutos después de la instalación de la membrana
    • Calibre de impermeabilización delgado y consistente
    • Disponible con una salida de residuos de abrazadera única
    • Cumple con AS4654.1 – Membranas impermeabilizantes para uso externo sobre el suelo Materiales

    Sustratos:

    • Madera contrachapada y madera (debe tener un contenido máximo de humedad del 20 % cuando se adhiere Undertile Butynol)
    • Lámina comprimida de fibrocemento
    • Espuma de poliuretano de celda cerrada
    • Revestimientos de paredes húmedos, es decir, Gib Aqualine, VillaBoard
    Especificaciones
    • Resistance:

      Resists tearing, flex cracking, bubbling and abrasion. It is extremely strong, has a long life and is versatile.

      Dimensions:

      1.4m x 20m (W x L)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-wpm-750
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosInternal Undertile Waterproofing Membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_32
    • Descripción Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaterproofing-Membrane Tiling
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia