Publique sus productos
PANDOMO MW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO MW Binder Matrix

Traducido por Google,

Para la producción de revestimientos de suelo a base de cemento, de uso rápido y diseño en composite.
Matriz aglomerante disponible en blanco y negro.
Caminable después de 8 horas.
Lijable después de 24 horas.
Para espesores de capa a partir de 11 mm.
Para uso en interiores.
Con propiedades de procesamiento optimizadas.
Incombustible.

Autonivelante
Tiempo de procesamiento 30 minutos
Baja contracción
Lijado rápido
Rápidamente cargable
Rango de aplicación
Creación de superficies visibles y útiles representativas, diseñadas creativamente con accesibilidad rápida y resistencia inicial temprana en combinación.

Especificaciones
  • Mixing ratio: about 4.5-5 l of water is added 25 kg of binding matrix PANDOMO MW or MB Terrazzo Micro and 25 kg of small decorative stones PANDOMO TG (water consumption may vary slightly depending on the stones used)

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.2 kg / l

    Wet weight of the solution: approx. 2.2 kg / l

    Material Consumption: approx. 10 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 30 minutes.

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day - approx. 30 N / mm2
    after 7 days, approx. 40 N / mm2
    after 28 days, approx. 45 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day - approx. 4 N / mm2
    after 7 days - approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days - approx. 5 N / mm2

    Fire rating: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi - is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: approx. 6 months in dry rooms, in the original unopened packaging

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-MW
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTerrazzo Binder Matrix
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Descripción Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniClass Portland Cement Terrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia