Publique sus productos
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/100 mm

    Traducido por Google,
    El cabezal de tolva de 125/100 mm de diámetro es un componente del sistema de drenaje de aguas pluviales, fachadas o cubiertas Areco correspondiente. Se instala bajo el canalón para transportar el agua hacia el bajante. Está diseñado para integrarse con el sistema Areco correspondiente, y sus dimensiones y detalles de instalación se seleccionan según las necesidades del proyecto.
    Especificaciones
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/100 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/100 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-HOPPERHEAD125-100
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia