Publique sus productos
Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof

Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,
Durante el día, nuestras innovadoras cúpulas con ventanas agregan un acento atractivo. Por la noche, iluminan el cielo como un faro en miniatura. Estos temas de conversación son estrictamente ornamentales; no se ventilan. Elija entre base cuadrada, hexagonal u octogonal y techo a cuatro aguas, pagoda o campana. Los modelos estándar cuentan con una base blanca y una sección central con techo de cobre, pero se pueden construir en el color o acabado de su elección (incluso en dos tonos) sin cargo adicional. Hay vidrio obscuro o especial disponible (cargo adicional). Las veletas son opcionales (pero recomendadas) y tienen un costo adicional.

Elegante y Funcional
  • Reduzca los costos de refrigeración en verano
  • Reducir la acumulación de humedad en invierno.
  • Alarga la vida de tu techo
  • Añade un toque de clase

Bajo mantenimiento
  • Fabricado con aluminio recubierto de PVC (estándar)
  • Techo revestido de cobre (estándar)
  • Nunca necesita pintura

Fácil de instalar
  • Se envía completo con montaje de veleta y corte para techo inclinado
  • El diseño de tres partes facilita la elevación y el montaje
  • Listones resistentes preinstalados aseguran la cúpula al techo

Construído para perdurar
  • Construcción robusta
  • Sin superficies de madera expuestas
  • Proyectado para mantener las plagas y los escombros fuera

Especificaciones técnicas
  • Referenciancl-1002
  • Familia de productoCupolas
  • Grupo de productosTrenton Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos