Publique sus productos
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Traducido por Google,
    Easy-Click es un tipo de chapa para tejados de tiras que utiliza un sistema de clic (junta macho/hembra), que se puede montar de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales. Las hojas están disponibles con canales de refuerzo (en un patrón de 1, 2 o 3). También es adecuado para edificios con techos bajos. Inclinación mínima del techo 8°. La chapa para tejados se suministra en longitudes de hasta 8 m sin vueltas.
    Especificaciones
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-TPEASYCLICK
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa