Publique sus productos
Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traducido por Google,

Este diseño de panel tradicional es un techo, pared o fascia comercial e industrial. Proporciona durabilidad para las demandas únicas de las estructuras.

Fabral es el principal proveedor de paneles metálicos para techos y paredes para aplicaciones residenciales, comerciales livianas y agrícolas.

Especificaciones
  • Panel Options Available: Panel Variations R-Panel and W-Panel Are Available

    Minimum Roof Slope: 1:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificaciones técnicas
  • Referenciamighti-rib-wall-and-roof-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Grupo de productosMedium‑Rib Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Descripción Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica