Publique sus productos
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    Traducido por Google,
    Esta variante conserva el aspecto clásico de Clickfals, a la vez que incorpora una sección plana de acero de 426 mm de ancho. El resultado es una superficie de cubierta más sobria y refinada, ideal para proyectos que prefieren la estética tradicional de Clickfals con un acabado visual más uniforme. Este producto BIM representa Easy-Clickfals 295-221, diseñado para su coordinación y especificación dentro del sistema de envolvente de edificios Areco correspondiente.
    Especificaciones
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeasy-clickfals-295-221
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Suecia