Los paneles PAC T-250 se forman en fábrica o se forman en campo a la medida y se unen en campo. Los paneles han sido diseñados para su aplicación sobre una amplia variedad de sustratos en techos con pendientes de hasta 1/2 : 12. Los paneles PAC T-250 se pueden producir en acero calibre 22 y 24 o en aluminio .032 y .040. El panel PAC T-250 combina el rendimiento estructural con la estética arquitectónica. Los paneles PAC T-250 cuentan con una altura de panel terminado nominal de 2,625” desde la plataforma hasta la parte superior de la tapa de la unión que requiere unión mecánica en campo después de la instalación. Los paneles tienen un sistema de sujetador oculto continuo y/o intermitente diseñado para permitir la expansión/contracción térmica. Las gotas de sellador se aplican de fábrica a la cubierta de la costura.
Recortar
Todos los tapajuntas y molduras deberán ser fabricados por Petersen o un fabricante calificado. El tapajuntas debe ser de aluminio o acero PAC-CLAD. Se puede proporcionar una garantía de acabado no prorrateada de 30 años que cubre el rendimiento del acabado. Se recomienda la película de vinilo en todas las aplicaciones de fabricación donde se espera una manipulación adicional. NOTA: La película pelable debe retirarse inmediatamente después de la instalación.
Instalación
Los paneles PAC T-250 están destinados para su uso en techos arquitectónicos y estructurales. Los sustratos pueden incluir 5/8” min. madera contrachapada, aislamiento de tablas de clavos o similar con una base de protección contra el hielo y el agua aplicada horizontalmente desde el alero hasta la cumbrera. Otros sustratos pueden incluir cubiertas de metal, correas o aislamiento rígido junto con placas de apoyo. Comuníquese con Petersen para obtener más ayuda con los detalles de instalación. Para aplicaciones costeras, se deben usar paneles de aluminio junto con clips de acero inoxidable para calificar para la garantía. Consulte a un arquitecto/ingeniero local para conocer el cumplimiento de los códigos y condiciones locales.
costura
Los paneles PAC T-250 requieren el uso de cerradoras mecánicas, que están disponibles junto con prensas manuales y otras herramientas a través de DI Roof Seamers, que es el único proveedor de este equipo aprobado por Petersen.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |