Publique sus productos
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
    Areco

    Easy-Clickfals 500-164

    Traducido por Google,
    Esta variante ofrece una apariencia especialmente limpia y refinada, con sutiles divisiones que reducen las marcas visibles sin perder el diseño clásico de Clickfals. La ondulación visual del acero se reduce, creando un acabado más uniforme. Es ideal para proyectos que buscan una superficie de cubierta sencilla y armoniosa. Este producto BIM representa Easy-Clickfals 500-164, diseñado para su coordinación y especificación dentro del sistema de envolvente de edificios Areco correspondiente.
    Especificaciones
    • • Product: Easy-Clickfals 500-164 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeasy-clickfals-500-164
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Suecia