Arizona Tile Skylights Glass Tile, 1 por 1 pulgada en una malla de mosaico de 12 por 12 pulgadas, caqui mate, incluye 11 hojas. Las losetas de vidrio para tragaluces están hechas de vidrio de 8 mm de alta calidad, resistente y grado de construcción, que generalmente se usa para ventanas comerciales en edificios de oficinas y hoteles de gran altura. Son a prueba de heladas y resistentes a los ácidos. Las losetas de vidrio de los tragaluces se pueden instalar en cualquiera de las siguientes aplicaciones: comerciales, residenciales, interiores, exteriores, paredes, salpicaderos, encimeras, chimeneas, bordes de bañeras, paredes y pisos de duchas, tocadores y piscinas. Las baldosas 1x1 se pueden usar en aplicaciones de piso, pero el acabado brillante será susceptible de rayarse y también podría ser resbaladizo en áreas húmedas. Cada situación de instalación debe pensarse cuidadosamente para un uso adecuado antes de comprar el material. Al instalar tragaluces, debe usar un juego delgado blanco modificado con látex que cumpla con los estándares para instalaciones de vidrio. Al cortar el vidrio, el instalador puede usar cortadores de vidrio estándar que se usan comúnmente en las instalaciones de vidrio, o si está usando una sierra húmeda estándar para cortar azulejos, necesita usar una hoja especial para vidrio que está disponible de varios fabricantes de hojas. Si no utilizan ninguno de estos métodos, se pueden producir astillas tanto en la parte delantera como en la trasera del vidrio, lo que afectará la apariencia final del producto. Después de usar correctamente las técnicas de corte antes mencionadas, habrá algunos bordes afilados en las áreas cortadas. Estos bordes se pueden suavizar lijando ligeramente los bordes o usando una piedra para frotar de alta calidad. Después de la instalación, aplique lechada con cualquier lechada lijada siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |