Publique sus productos
Tejado de teja cerámica. T

Tejado de teja cerámica. T

4.3 de 5 estrellas4.3(15 reseñas)
Tejado de tejas cerámicas de 20 mm de espesor, fijadas mecánicamente sobre rastreles, permitiéndose la microventilación entre las tejas y el soporte.
Especificaciones
  • Las tejas cerámicas son elementos de colocación discontinua sobre tejados inclinados y para el revestimiento interior y exterior de muros. Se obtienen por conformación (extrusión o prensado), secado y cocción de una pasta arcillosa que contenga o no aditivos. Las tejas cerámicas pueden estar cubiertas total o parcialmente de engobe o esmalte. Existen tres tipos de tejas según su forma: • Teja cerámica CURVA: son elementos de cobertura en forma de canalón, cuyo diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Los bordes pueden ser paralelos o convergentes. • Teja cerámica MIXTA: son elementos de cobertura con un perfil curvo que pueden tener un sistema de encaje longitudinal y transversal, simple o múltiple, para el ensamblaje estanco de las piezas contiguas en filas verticales e hiladas horizontales. • Teja cerámica PLANA: son elementos de cobertura con un perfil plano que pueden tener un sistema de encaje longitudinal y transversal, simple o múltiple, para el ensamblaje estanco de las piezas contiguas en filas verticales e hiladas horizontales. En el caso de que la teja mixta o plana vaya a ir clavada, llevará junto a su borde superior uno o varios orificios premarcados, que deberán taladrarse cuando proceda con una broca de carburo de wolframio (widia), sin deterioro de la teja. Las dimensiones habituales (longitud x anchura x altura x espesor, en cm) son: • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (teja curva) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (teja mixta) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (teja plana) Existen piezas especiales de las tejas cerámicas, construidas por el mismo material de la teja, cuya función es resolver los puntos singulares o de discontinuidad de la cubierta. El uso de estas piezas será imprescindible para resolver los puntos singulares, asegurando con ellas estanqueidad, uniformidad y estética en la cubierta. PROPIEDADES DE LA TEJA CERÁMICA: Propiedades de resistencia mecánica (UNE 538): • Resistencia a la flexión tejas planas sin encaje (N) = 600 • Resistencia a la flexión tejas planas con encaje (N) = 900 • Resistencia a la flexión tejas curvas (N) = 1000 • Resistencia a la flexión resto de tejas (N) = 1200 Propiedades de comportamiento al fuego (Clasificación R.D. 842/2013): • Clasificación de reacción al fuego = A1 Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • Densidad, ρ (kg/m3) = 2000 • Conductividad térmica, λ (W/m·K) = 1,00 • Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 800 • Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 30 Las propiedades de los materiales cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_H_T
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
  • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17 11
  • Título OmniClass Clay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings