Arizona Tile Sterling Collection, ST-303 Patrón de tejido de cesta color mosaico mate/pulido, montado en malla de 12 x 12 pulgadas, incluye 3 hojas. La colección Sterling (ST) de listelles y mosaicos se compone de una variedad de productos de granito, ónix, mármol y travertino para crear una exquisita interacción de color y forma. Seleccione patrones sutiles para preparar el escenario para un diseño espectacular o motivos más intrincados que destaquen por sí mismos. Estos listelos y mosaicos se pueden instalar en cualquiera de las siguientes aplicaciones: residencial, interior, pisos, paredes, salpicaderos, chimeneas, bordes de bañeras y duchas. Debido a la naturaleza del acabado pulido en algunas de las listelas y mosaicos, un sellador para realzar la piedra ayudará a acentuar los colores naturales de la piedra que pueden atenuarse después de pasar por el proceso de pulido. Un régimen de mantenimiento regular ayudará a que su piedra natural luzca de la mejor manera. Se recomienda barrer, trapear o aspirar antes de trapear húmedo con un limpiador neutro de pH balanceado y agua tibia. Las piedras naturales son sensibles a los productos químicos agresivos. No se recomienda usar un producto como el vinagre, o cualquier otro con propiedades ácidas o agentes alcalinos fuertes. Estos disolventes pueden grabar piedras naturales, especialmente piedras pulidas como el mármol y el ónix, que son por naturaleza más delicadas. También se recomienda sellar periódicamente toda la piedra, especialmente cuando se instala en áreas húmedas. Otras superficies grandes, como los pisos, suelen ser mejor cuidadas por una empresa de mantenimiento autorizada para proteger su piedra natural.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |