Publique sus productos
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Traducido por Google,
Xci 286 es un panel aislante rígido de alta eficiencia energética compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea con revestimientos de lámina reforzada con fibra de vidrio de 15 milésimas de pulgada, una cara blanca y la otra plateada reflectante. Este panel está diseñado para su uso en paredes o techos interiores expuestos en aplicaciones comerciales, residenciales, industriales, agrícolas y de construcción metálica. Polyiso Eco Ready (opcional) con opción de 5 % de contenido biológico disponible para espesores entre 1,0″ y 3,0″. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxci-286-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica