Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/03af6325-5174-49ce-8b03-d189910b8361
Inicio
Categorías
Sanitarios
Asientos de inodoro / WC
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Traducido por Google,
Ver original
Asiento Bakasan sin tapa con varilla de acero inoxidable y bisagras de fijación superior de metal
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Seat only no cover, metal pillars, stainless steel rod
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
S4063
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
WC seats and covers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
15
Ancho (mm)
381
Profundidad (mm)
424
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S406301
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Plastico
Peso Neto (kg)
1.51
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Asientos de inodoro / WC
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Descripción Uniclass 2015
WC seats and covers
Número OmniClass
23-31 19 19
Título OmniClass
Water Closets
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
DURAVIT AG
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
4.4
(
14
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
3.9
(
8
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit D-Code Asiento de inodoro - 006041
Descargar
DURAVIT AG
DuraStyle Asiento de inodoro Blanco - 006379
Descargar
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Descargar
American Standard APAC
American Standard Signature STD Soft Seat
Descargar