Publique sus productos
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 002161

    3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
    • Anillo de asiento con forma ergonómica para una posición cómoda
    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • El asiento y la tapa del inodoro pueden extraerse fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4 / 2 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 155 - 225 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2002090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-toilet-seat-002161
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)376
    • Profundidad (mm)441
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures