Publique sus productos
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Traducido por Google,
Pulsador neumático de mano, acero inoxidable (tabique de 31 mm)
Especificaciones
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS4513
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC cistern fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)0.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido