Publique sus productos
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094020
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094020
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094020
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094020
    DURAVIT AG

    D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094020

    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior dcha. 1/2", Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta - 0940200005
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-tank-094020
    • Familia de productoBathtubs & Wellbeing
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)175
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures