Publique sus productos
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Traducido por Google,
Urinario Contour 67 cm entrada trasera oculta
Especificaciones
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS6110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung urinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)675
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals