Publique sus productos
K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud
Kohler

K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud

Traducido por Google,

El urinario Bardon recientemente rediseñado brinda opciones de descarga flexibles junto con una nueva apariencia contemporánea audaz. Basado en su fluxómetro seleccionado, el Bardon opera en el rango de 0.125 (1/8) galón a 1.0 galón por descarga. Cuando se combina con un fluxómetro de 0.125 gpf, este urinario es ideal para instalaciones de conservación de agua y califica como un urinario de alta eficiencia (HEU) que puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

CARACTERISTICAS

  • Estética de nuevo diseño con estante para urinario elevado y líneas de diseño contemporáneo más atrevidas.
  • Geometría mejorada para mantener el liderazgo como uno de los mejores de la industria en la limitación de salpicaduras.
  • El mayor diámetro de la trampa permite un flujo de drenaje acelerado.
  • Tecnología Accuflush™: consumo ultrabajo de hasta 0,125 gpf (0,47 lpf) o hasta 1,0 gpf (3,8 lpf) según la selección de la válvula de descarga.
  • Cumple con WaterSense® cuando se usa con un fluxómetro compatible con WaterSense de 0.125 o 0.5 gpf.
  • El nuevo colador rígido de acero inoxidable a presión aumenta la velocidad del flujo de drenaje y elimina el desplazamiento.
  • Construido en porcelana vitrificada.
  • Espiga superior de 3/4".
  • El borde extendido de 14-1/8" permite la instalación ADA.
  • Reemplaza los urinarios K-4904-ET y K-4960-ET Bardon.
  • Mismas dimensiones de instalación que los mingitorios Bardon K-4904 y K-4960.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-4991-ET
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosBardon™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26.88
  • Ancho (pulgadas)14.12
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals