Publique sus productos
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los marcos de las ventanas de aluminio extruido resistente a las balas están diseñados para "tipo no rebote" y están destinados a permitir la captura y retención de proyectiles de ataque. Disminuye el potencial de lesiones aleatorias y penetración lateral. Los sistemas de estructura son de aluminio 6061-T6 con acabado anodizado de bronce oscuro o transparente con blindaje para cumplir con los requisitos de nivel balístico. Construido según los requisitos de tamaño y nivel balístico. Los tornillos interiores se aplican para facilitar la instalación del acristalamiento para una amplia variedad de tipos y espesores de acristalamiento y para brindar protección de nivel de seguridad cuando sea necesario. Las ventanas de transacción están disponibles con contadores laminados o de acero inoxidable y también se pueden hacer sin contador para instalar en contadores existentes, es posible que ya tenga.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • Familia de productoSecurity Windows
  • Grupo de productosARMORTEX®; Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)46
  • Ancho (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla