Publique sus productos
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window

    275 Single Panel Sliding Transaction Window

    5.0 de 5 estrellas5.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La popular ventana de transacción deslizante de un solo panel 275 es funcional y económica. Cuenta con un panel fijo y un panel operable con mucho vidrio para una alta visibilidad. El sistema operativo de cierre automático está ubicado en el encabezado para mantener despejada el área de servicio. Esta ventana de transacción es ideal para muchas aplicaciones.

    Las extrusiones de aluminio anodizado y el vidrio templado de ¼” se combinan para brindarle una ventana de transacción atractiva, funcional y asequible que no se oxida, se pica ni se desgasta. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie de servicio libre de contaminantes. El alféizar inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un bloqueo de giro con el pulgar y una barra de bloqueo nocturno.

    • Completamente ensamblado, preesmaltado y listo para instalar
    • Marco de bronce oscuro o transparente (plata)
    • Especifique la dirección de deslizamiento L/R o R/L desde la vista exterior

    APLICACIONES

    • Restaurantes
    • Ventanas de transacciones interiores
    • Taquillas
    • Ventanas de caja
    • proyectos de servicio de alimentos
    • Restaurante Drive Thru
    • Paseo del restaurante
    • Cumple con el Código de Salud de California (cuando se selecciona apertura restringida/cortina de aire)
    • Ventanas de concesión
    • Camión de comida
    • Banco
    • Lavado de autos
    • Tienda de conveniencia
    • Dispensario
    • Centro de distribucion
    • Cabaña de guardia
    • Tienda de licores
    • Consultorio Médico/Hospital
    • Recepción de la oficina
    • Parque / Zoológico
    • Garaje de Estacionamiento
    • interior de farmacia
    • casa de escala
    • Escuela
    • Estadio
    • Teatro

    Cadena de Restaurantes

    • duros
    • Junior de Carl
    • Krispy Kreme
    • Taco Bell
    • rey de las hamburguesas
    • KFC
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5”w x 43.5”h x 4”d (19”w x 35”h service opening)
      • 47.5”w x 35.75”h x 4”d (19”w x 27”h service opening) (15” west coast restricted opening also available)*
      • 35.75”w x 35.75”h x 4”d (13.5”w x 27”h service opening)*
      • Customizable

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia275-single-panel-slider-transaction-window
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosTransaction Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia