Publique sus productos
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

Entrada simple con panel táctil con anulación de tecla

1-8 dígitos
Funciona con pilas alcalinas
El código de usuario se almacena cuando la energía de la batería se pierde o se quita
Indicador sonoro de batería baja
La alarma continua suena cuando el código se ingresa incorrectamente cuatro veces
Tapa de plástico
Paneles accesorios
Bastidor estabilizador con parachoques
Rieles de montaje de aluminio

Especificaciones
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluminum_electronic_touchpad_cart
  • Familia de productoMedical
  • Grupo de productosScientific and Medical Furnishings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)46.34
  • Ancho (pulgadas)34.45
  • Profundidad (pulgadas)25.24
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_53
  • Descripción Uniclass 2015Medical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarts
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT