Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
arwa/products/7f2b1260-0431-4e35-8224-007911156b4d
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
No disponible en Estados Unidos
arwa
Seguir
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Traducido por Google,
Ver original
Monomando de lavabo, proyección 225 mm, caño giratorio, ducha extraíble con 2 chorros
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9-05437-100-000
Familia de producto
arwa-twinplus
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-08-06
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.similor.ch/en/prod/9-05437-100-000/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suiza
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Descargar
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Descargar
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Descargar
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar