Publique sus productos
Fig. 3360 - Cross
Archivados

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafig-3360-cross
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de productosPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings