La ASKO W5096RG es una lavadora diseñada en Suecia y con una construcción extra robusta para un uso diario sin problemas durante muchos años. Tiene una capacidad de carga de 9 kg y 23 programas para un lavado fácil y eficiente. La máquina es extrahigiénica gracias a Steel Seal™ y a Quattro Construction™ 2.0, que ofrece un funcionamiento silencioso y mínimas vibraciones, incluso al centrifugar a la velocidad máxima de 1600 rpm.
Disponibilidad en regiones
| Oceanía | Europa | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Australia | Bélgica | Canadá | China |
Dinamarca | Estados Unidos | ||
Eslovenia | |||
España | |||
Finlandia | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Portugal | |||
República Checa | |||
Rusia | |||
Suecia |