Publique sus productos
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RT

    Traducido por Google,

    La ASKO W5096RT es una lavadora diseñada en Suecia y con una construcción extra robusta para un uso diario sin problemas durante muchos años. Tiene una capacidad de carga de 9 kg y 23 programas para un lavado fácil y eficiente. La máquina es extrahigiénica gracias a Steel Seal™ y a Quattro Construction™ 2.0, que ofrece un funcionamiento silencioso y mínimas vibraciones, incluso al centrifugar a la velocidad máxima de 1600 rpm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasteel-seal-automatic-washing-machine
    • Familia de productoLaundry
    • Grupo de productosLaundry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia