La ASKO T509HRG es una secadora diseñada en Suecia y con una construcción extra robusta para un uso diario sin problemas durante muchos años. Tiene una capacidad de carga de 9 kg y 18 programas para un secado fácil y eficiente. La máquina cuenta con un filtro de pelusas One Motion™ fácil de usar, que simplifica el cuidado diario de la secadora. La tecnología Butterfly Drying™ distribuye la ropa y garantiza un secado uniforme y suave.
Disponibilidad en regiones
| Oceanía | Europa | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Australia | Bélgica | Canadá | China |
Dinamarca | Estados Unidos | ||
Eslovenia | |||
España | |||
Finlandia | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Portugal | |||
República Checa | |||
Rusia | |||
Suecia |