Publique sus productos
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD600
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD600
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD600
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD600

    Puerta giratoria ASSA ABLOY RD600

    La puerta giratoria ASSA ABLOY RD600 de dos hojas es una espaciosa puerta giratoria para entradas con mucho tráfico. Ofrece una excelente separación entre el interior y el exterior, reduciendo las pérdidas de calefacción y refrigeración. Además, cuenta con dos vitrinas cerradas dentro de las hojas giratorias, ideales para promociones informativas o publicidad. Gran capacidad de tráfico Vitrinas integradas Seguridad óptima Reduce las pérdidas de calefacción y refrigeración
    Especificaciones
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRD600
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico