Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY Resilience - oculta en la parte superior - Sin impacto - resistente a huracanes

Puerta Corredera ASSA ABLOY Resilience - oculta en la parte superior - Sin impacto - resistente a huracanes

Con certificación contra huracanes para una resistencia superior, la puerta corrediza resistente a huracanes ASSA ABLOY Resilience cuenta con las aprobaciones de Miami-Dade y del Estado de Florida para todos los condados. Estas puertas corredizas únicas no solo ofrecen un excelente rendimiento, sino que también tienen la atractiva apariencia de una puerta estándar. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Miami Dade approval
    State of Florida approval
    Narrow stile available
    Compliance with NFPA 101 life safety code
    Attractive aesthetics

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaResilience_OHC_NI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Puerto Rico