Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    La puerta exprés ASSA ABLOY SL500 EXR-SW es ​​un paquete de puerta resistente a huracanes, diseñado para operaciones de servicio rápido. Permanece cerrada con bloqueo electrónico cuando no se utiliza. La ventana automática se activa mediante su elección. Al desbloquear, las puertas batientes exprés pueden girar 180 grados y trabarse para facilitar el paso de mercancías. Con la aprobación del Estado de Florida, una clasificación de impacto de Nivel D y 80 psf, es la combinación perfecta de resistencia y comodidad para zonas con vientos huracanados.
    Especificaciones
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)104
    • Ancho (pulgadas)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001521
    • Nombre ETIMDoor sliding contact
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico