Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 CGL - superior oculta

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 CGL - superior oculta

La puerta corredera ASSA ABLOY SL500 CGL, oculta, presenta un estilo elegante y vistas despejadas para crear una entrada atractiva, funcional e inolvidable. La ASSA ABLOY SL500 CGL incorpora el mismo potente operador del sistema de puerta corredera estándar ASSA ABLOY SL500. Su deslumbrante estética se extiende hasta el dintel de la puerta, con un diseño elegante y cónico que se integra a ras tanto con el interior como con el exterior para una integración perfecta. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing remarkable aesthetics.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    4", 7”, and 10” bottom rails.
    Inconspicuous lock is available in bottom rail without compromising aesthetics.
    Tinted or etched glass can also be provided for an extra element of style.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500_CGL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Puerto Rico