Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 CGL con travesaño - oculta en la parte superior

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 CGL con travesaño - oculta en la parte superior

La puerta corredera ASSA ABLOY SL500 CGL, oculta con travesaño, ofrece un estilo elegante y vistas despejadas para crear una entrada atractiva, funcional e inolvidable. La ASSA ABLOY SL500 CGL incorpora el mismo potente operador del sistema de puerta corredera ASSA ABLOY SL500 estándar. Su deslumbrante estética se extiende hasta el dintel de la puerta, con un diseño elegante y cónico que se integra a ras del interior y el exterior para una integración perfecta. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500_CGL_Transom
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Puerto Rico